SAC-M12MS/A-L-S/0,1PUR/A-L-S
-
ダブルバルブコネクタケーブル
1501061
ダブルバルブコネクタケーブル、3-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 0.1 m