SAC-MR/0,2-802/2XA-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
1412339

ダブルバルブコネクタアダプタ、NPN、4-極、PUR ハロゲンフリー、耐溶接火花、耐屈曲性、グレー RAL 7001、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点 および バルブコネクタ A、あり LED 1点、バルブプラグの距離: 0.2 m

製品の詳細