EAC-RoHS
認証ID: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40047709| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
ダブルソケット、 LED付き、 ピンコネクタのパターン タイプJ、色: 緑、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: SEV 1011、国別マーキング: スイス
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||