UKKB 10 - 二段型端子台
2772077

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

二段型端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 57 A、 接続方式: ネジ接続、 1段目、2段目、 定格断面積: 10 mm2, 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 定格断面積: 10 mm2, 断面積: 0.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

設計幅わずか10.2 mm