DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LR P26THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1874975

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
取付けタイプ THRハンダ接続
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 30、 列の数: 2、 極数: 15、 接続数: 30、 製品ラインアップ: DMCV 1,5/..-G1F-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ロック・アンド・リリース嵌合ロック機構、 取付け方法: ロック・アンド・リリース、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放
ねじフランジで安全な嵌合ロック
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品