DMCC 0,5/ 2-ST-WOSH1-2,54
-
プリント基板用コネクタ
1097476
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.75 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 2、 製品ラインアップ: アクセサリ、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 0,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
極数
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
二重の列に配置された接点により、コンパクトな領域で高充填密度を可能にします。
手動または自動の圧着用工具も用意しています。