MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R
-
圧着コンタクト
1013420
圧着コンタクト、 定格電流: 6 A、 コンタクトタイプ: メス、 接続方式: 圧着端子接続式、 コンタクト表面: 金、 梱包の種類: ベルト、 製品ラインアップ: MCC 0,5-MP
製品の詳細
| 製品の種類 | 圧着コンタクト |
| 製品シリーズ | MCC 0,5-MP |
| ピッチ | 0 mm |
| 接続方法 | 圧着端子接続式 |
| コンタクトタイプ | メス |
| 剥き線長さ | 4.1 mm ... 4.5 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 20 |
| コンタクト表面 | 金 Au |
| コンタクト表面材質 | 金 |
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (3 - 6 µm Sn) |
| 金属表面処理 コンタクト部(仕上) | 金 (0.25 Au) |
| 表面特性 | 選択的コーティング |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| ピッチ | - |
| 標準規格 IN | 6 A |
| 梱包の種類 | ベルト |
| アイテム番号 | 1013420 |
| 梱包単位 | 5,000 pc |
| 最低注文数 | 5,000 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AAACAB |
| GTIN | 4055626492506 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 0.102 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.102 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.037 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ 1027618