DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - プリント基板用コネクタ
1027603

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.75 mm2
ピッチ 2.54 mm
接続方式 圧着端子接続式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 0.75 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 2、 極数: 2、 接続数: 4、 製品ラインアップ: DMCC 0,5/..-ST、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 0,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品





特長

端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
二重の列に配置された接点により、コンパクトな領域で高充填密度を可能にします。
手動または自動の圧着用工具も用意しています。