PTFIX 12X4-NS35A WH - 分岐ブロック
3273692

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

分岐ブロック、 水平方向の配列のブロック、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 12、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 白

製品の詳細









特長

すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
11色の異なるバリエーションで明確な配線
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現