RL PN 24-2 DI 16 2TX - 分散I/Oデバイス
2773665

PROFINET対応デジタル入力装置、100Base-TX、高速起動、サポート対象プロトコル:SNMPv2、TFTP、LLDP、
PDevでトポロジ検出、入力16点(DC 24 V)、VARIOSUBプッシュ/プル接続、頑丈な金属製ハウジング、IP67保護

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

頑丈な金属製ハウジング
幅広い診断機能
電源用プッシュ/プルコネクタ
I/Oデバイス用M12コネクタ
PROFINET用プッシュ/プルコネクタ、光ファイバーまたはツイストペアを接続