IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK - 分散I/Oデバイス
2731034

INTERBUS用デジタル出力デバイス、光ファイバー、500 Kbps、出力8点(DC 24 V、2 A)、5極のM12メスコネクタでアクチュエータを接続、頑丈な金属製ハウジング、IP67保護

製品の詳細







特長

頑丈な金属製ハウジング
幅広い診断機能
INTERBUS用Rugged Lineコネクタ、光ファイバーまたはツイストペアを接続、電源あり
I/Oデバイス用M12コネクタ