FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 分散I/Oデバイス
2773474

AS-iデジタル入力/出力モジュール、ABスレーブ、デジタル入力×4、DC 24 V、2線式/3線式/4線式接続、デジタル出力×4、DC 24 V、IP67保護

製品の詳細








互換性のある製品



特長

入力および出力用のSPEEDCON高速嵌合方式のM12接続テクノロジ
直接取付けおよびDINレール取付けに適合
工具を使わない貫通式でAS-Interfaceに接続