FLS CO M12 DIO 8/8 M12 - 分散I/Oデバイス
2736482

CANopen®対応のスタンドアローンデバイスにはデジタル入力8点とデジタル出力8点があり、それぞれ500 mAの負荷が接続されています。M12はクイック接続です。電源はDC 24 Vで、短絡/過負荷保護です。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

M12コネクタで一貫した接続
アドレスエンコーディングスイッチには直接手が届く
耐短絡および耐過負荷
診断および状態表示
SPEEDCON嵌合方式
柔軟性のある電源コンセプト