FLM TEMP 4 RTD M12
-
分散I/Oデバイス
2736819
このローカルバスデバイスには、抵抗式温度センサ用の入力が4つあります。機能:A/D変換180 µs、測定値出力16ビット、500 kボー/2 Mボーを切替え可能、PCPコンフィギュレーション、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 70 mm |
| 高さ | 178 mm |
| 奥行き | 50 mm |
| ドリル穴の間隔 | 168 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| 色 | 濃灰 |
| Fieldlineローカルバス | |
| 接続方法 | M12コネクタ、Bコード |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| プログラミングデータ | |
| 長さコード(16進) | 05 |
| IDコード(dec.) | 223 |
| 長さコード(10進) | 05 |
| プロセスデータチャネル | 80 ビット |
| 入力アドレスエリア | 10 バイト |
| 出力アドレスエリア | 10 バイト |
| パラメータチャネル(PCP) | 16 ビット |
| 抵抗長さ(バス) | 96 ビット |
| フィールドバスデータテレグラム | |
| 必須パラメータデータ | 17 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 5 バイト |
| アナログ: | |
| 入力数 | 最大 4 (抵抗温度検出器用) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2/3/4線式(シールド対応) |
| アナログ: | |
| 入力数 | 最大 4 (抵抗温度検出器用) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 接続方式 | 2/3/4線式(シールド対応) |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、KTYセンサ、線形抵抗 |
| 入力フィルタ時間 | 4.1 ms (デフォルト設定または0.6 ms、各チャネルで調整可能) |
| プロセスデータ更新 | 接続方法による |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| タイプ | モジュラー |
| 電位 | |
| 電源UL | 24 V DC |
| ULの電源 | 最大 4 A |
| ULの電流消費 | 最大 100 mA (2 Mボー時) |
| 通常 70 mA | |
| 電源US | 24 V DC |
| USの電源 | 最大 4 A |
| USの電流消費 | 通常 5 mA (センサ電源は正極) |
| 最大 400 mA | |
| 電源: モジュール型電子機器 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP65/IP67 |
| 気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g、半正弦衝撃波 |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2736819 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI443 |
| GTIN | 4046356163248 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 333 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 280 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - バスシステムケーブル 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - バスシステムケーブル 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - バスシステムケーブル 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - バスシステムケーブル 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - バスシステムケーブル 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - コネクタ 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - コネクタ 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - コネクタ 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - コネクタ 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - コネクタ 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - コネクタ 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - センサ/アクチュエータケーブル 1518478
-
SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - 終端抵抗 1536162
-
AX+ BASIC - ソフトウェア 2985068
-
AX DTM LIB - プログラミングソフトウェア 2988065
特長
柔軟性のある電源コンセプト
SPEEDCON嵌合方式
診断および状態表示
耐短絡および耐過負荷
M12コネクタで一貫した接続