IB IL 24 DI 16-XC-PAC - デジタルモジュール
2701154

Inline、デジタル入力端子台、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

デジタル入力 16点
2線式および3線式のセンサ接続
各センサの最大許容負荷電流:250 mA
診断および状態表示
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
コーティングプリント基板