このAxioline E機器はEtherCAT®ネットワーク内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得して出力するために使用します。 この機器は、過酷な産業環境下で制御盤なしでの使用に適しています。 EtherCAT®はドイツのBeckhoff Automation GmbHによりライセンス化された登録商標および特許技術です。
AXL E EC DI8 DO8 EF M12 6M-L
-
デジタルモジュール
1504557
Axioline E、デジタルI/Oデバイス、EtherCAT®、M12コネクタ、Dコーディング、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 4線、デジタル出力: 8、24 V DC、2 A、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP65/IP67/IP69; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 212 mm |
| 奥行き | 30.2 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | ネジ取付け |
| 色 (ハウジング) | 亜鉛色 |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト |
| EtherCAT® | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Dコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 極数 | 4 |
| 通信速度 | 100 Mbps (オートネゴシエーション付き) |
| EtherCAT® | |
| 機器の種類 | EtherCAT®二次装置 |
| システム専用プロトコル | メールボックスプロトコル CAN application protocol over EtherCAT® |
| メールボックスプロトコル File access over EtherCAT® | |
| 仕様 | ETG.1000 V1.02 |
| デジタル: | |
| 入力名 | デジタル入力 |
| 入力内容 | IEC 61131-2クラス1および3 |
| 入力数 | 8 |
| 導体の長さ | 最大 30 m (センサへ) |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 4線 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 2.5 mA |
| チャネルあたりのセンサ電流 | 最大 2 A (USから) |
| 合計センサ電流 | 最大 2 A (デバイスごと) |
| 入力フィルタ時間 | 3000 µs |
| 1000 µs (既定) | |
| < 100 µs (フィルタ無効) | |
| 保護回路 | 極性保護; あり |
| 短絡保護; あり | |
| 過負荷保護; あり | |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Aコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | プッシュプル高速接続(IEC 61076-2-010準拠)またはねじ式接続(IEC 61076-2-101準拠) |
| 接続方式 | 3線式 |
| 出力数 | 8 |
| 保護回路 | 過負荷保護; あり |
| 短絡保護; あり | |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 回路遮断にかかる電圧の限界 | -2 V ... -1 V |
| 出力定格電流 | 2 A (出力ごと) |
| 定格出力電圧 | 24 V DC (UAから) |
| 出力電圧範囲 | 最小UA - 1 V ... 最大UA |
| 最小負荷 | 10 kΩ |
| スイッチオフ時の出力電圧 | 最大 1 V |
| スイッチオフ時の出力電流 | 最大 300 µA |
| 定格負荷、誘導性 | 48 VA (1.2 H、12 Ω、定格電圧時、カテゴリDC-13を使用) |
| 定格負荷、抵抗 | 48 W (12 Ω、定格電圧) |
| 過負荷時の動作 | 停止後自動再起動 |
| 誘導性負荷での動作 | 出力が破壊される可能性あり |
| スイッチング周波数 | 最大 1 毎秒 (誘導負荷あり) |
| 短パルスに対する最大逆電圧 | いいえ |
| 信号遅延 | 最大 100 µs (電源投入時) |
| 最大 100 µs (スイッチオフ時、少なくとも50 mAの負荷電流を使用) | |
| 過電流シャットダウン | 最小 2.2 A |
| スイッチ切断時の接地接続中断による出力電流 | < 1 mA |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline E |
| タイプ | Stand-alone |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 電源: センサ | |
| 型式 | ロジックおよびセンサ(US)の電源 |
| 接続方法 | M12コネクタ、Lコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | IEC 61076-2-111準拠のねじ接続方式 |
| 極数 | 5 |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 65 mA |
| 最大 16 A | |
| 保護 | 最大 16 A |
| 電源: アクチュエータ | |
| 型式 | アクチュエータの電源(UA) |
| 接続方法 | M12コネクタ、Lコーディング |
| 接続方式に関する注意事項 | IEC 61076-2-111準拠のねじ接続方式 |
| 極数 | 5 |
| 電源 | 24 V DC (定格電圧) |
| 電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 50 mA |
| 最大 16 A | |
| 保護 | 最大 16 A |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 24 V電源(ロジックおよびセンサ電源US)/機能接地 | 800 V DC、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源UA)/24 V電源(ロジックおよびセンサ電源US) | 800 V DC、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(アクチュエータ電源UA)/機能接地 | 800 V DC、 1 最小 |
| 接続方法 | M12コネクタ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (拡張、データシートの「厳しい環境条件で使用できます(Use under extreme ambient conditions)」を参照してください) | |
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (耐衝撃保護等級) | |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 試験(有毒ガス) | |
| テスト標準 | IEC 60068-2-60:2015 Method 4 |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相対) | 75 % ±3 % |
| 試験期間 | 14 日間 |
| 体積濃度 H2S (硫化水素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 NO2 (二酸化窒素) | 200 ppb ±20 ppb |
| 体積濃度 Cl2 (塩素) | 10 ppb ±5 ppb |
| 体積濃度 SO2 (二酸化硫黄) | 200 ppb ±20 ppb |
| 試験 (塩水噴霧) | |
| テスト標準 | DIN EN 60068-2-52 |
| サイクル数 | 4 |
| サイクルごとの試験ステップ | 2 |
| 試験期間 (合計) | 168 h |
| 試験ステップ (塩水噴霧) | 2 h あり 5 % ±0,5 % NaCl、 pH値 6.5...7.2 対象 35 °C ±2 K |
| 試験ステップ (湿度) | 166 h あり 93 % ±3 % 湿度 対象 40 °C ±2 K |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1504557 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| プロダクトキー | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961749 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
互換性のある製品
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EML (20X8) - ラベル 0800458
-
PROT-M12 - ねじプラグ 1680539
-
PROT-M12 SH - ねじプラグ 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y分岐 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y分岐 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y分岐 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y分岐 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y分岐 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H分岐 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y分岐 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 電源用コネクタ 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - 電源用コネクタ 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - 電源用コネクタ 1080233
特長
プッシュプルクイック接続またはねじ接続のM12コネクタによる接続
EtherCAT®仕様に準拠したEtherCAT®サブデバイスとしてのマッピング
最小サイクルタイム100 μsのEtherCAT®に対応
EtherCAT®のホットコネクト機能への対応
自動アドレス設定:Auto Inc Adr、EtherCAT Adr
識別:設定済みのステーションエイリアス
サポートされているメールボックスプロトコル:CoE、FoE
対応する同期モード:DC、SM
伝送速度100 Mbps
耐短絡および耐過負荷
保護等級IP65/IP67/IP69