| 製品ライン | 解析ユニット |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 電流消費 | < 6 VA |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 定格電圧UN | 85 V AC ... 264 V AC |
| 一般特性 | |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 16 A (B) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 最大動作電圧Umax. AC | 230 V AC |
| 最大動作電流Imax | 5 A (cosφ> 0.9) |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 4 A (gL) |
| 一般特性 | |
| 定格応答差動電流Idyn | 3 A |
| 応答差動電流IΔn | 30、100、300、1000、3000 mA(調整可能) |
| メインアラームの弁別閾 | 80 % ... 100 % (セット応答差動電流IΔn) |
| プレアラームの弁別閾 | 10 % ... 90 % (メインアラーム閾、調整可能) |
| 2 x IΔnの応答時間 | 0.1 s ... 1 s (可調整) |
| 定格電圧Un | 230 V AC |
| 差動電流取得特性 | タイプB+(最大100 kHzまでのDC) |
| 定格サージ電圧抵抗Uimp | 4 kV |
| 接続方法 | ネジ接続式端子台 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 最小電線断面積、撚線、棒端子付き | 0.25 mm² |
| 最大電線断面積、撚線、棒端子付き | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 4 mm² |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 71.6 mm |
| 高さ | 89.7 mm |
| 奥行き | 62.2 mm |
| 水平ピッチ | 4 区分 |
| ハウジングの材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP40(カバー付きで分電器に取付け) | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 標準/仕様 | DIN EN 62020 |
| 標準/仕様 | DIN EN 60664 |
| 標準/仕様 | DIN VDE 0664-400 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2806210 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CLB212 |
| GTIN | 4046356504928 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 203.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 203.5 g |
| 関税率 | 90303310 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |