DFK-MSTB 2,5/10-G-5,08 - パネル貫通型ソケット
0707316

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
梱包の種類 段ボール梱包

パネル貫通型ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 10、 列の数: 1、 極数: 10、 接続数: 10、 製品ラインアップ: DFK-MSTB 2,5/..-G、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: はんだ/タブ端子接続、 取付け方法: 直付け用、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 9.3 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 製品番号5030172のアクセサリは、MSTB 2,5/...ST-5,08およびMSTBT 2,5/...ST-5,08と組合せる場合にのみ使用できます。

製品の詳細









互換性のある製品




特長

デバイス内部でケーブル接続しパネル貫通位置を柔軟に指定
確実なはんだ付けか標準的なタブ端子接続かを選択可能
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能