DFK 5-9,5 - パネル貫通型端子台
0706605

断面積 4 mm2
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
梱包の種類 段ボール梱包

パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 はんだ/タブ端子接続、 極数: 1、 負荷電流: 18 A、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 90 °、 幅: 38 mm、 色: 灰

製品の詳細









互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
長期的に安定性のある接触力
2本の電線を接続可能