US-EMSP (90X60) SR
-
デバイスマーキング
0828932
デバイスマーキング、 カード、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: ねじ、リベット、 個別ラベル数: 2、 テキストフィールドの高さ: 60 mm、 テキストフィールドの幅: 90 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
US-EMSP ... UniSheetのラインアップにはねじやリベットで固定できるマーキングが含まれる
ミシン目入りマーキングとラベルは切離しも貼付けも簡単
ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのUniSheetをカスタム仕様でマーキング可能
シートには機能テキストを含むスペースがある
同一形式のシートで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDですばやく簡単に効率良く印字可能