SACCBP-MSB-5CON-PG9/2,0-900SCO - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1437669

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、INTERBUS (16 Mbps)、5-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、B-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 2 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続