SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931X - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239990

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet、4-極、ピン、 ストレート、 M12、D-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 1 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品