SACCBP-M12FSD-4P-M16/6,03-93E - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1418030

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、D-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 6.03 m、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品