SACCBP-M12FSD-4P-M16/1,53-93E - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1100260

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet、4-極、ソケット、 ストレート、 M12、D-キーイング、バスライン、ケーブル長: 1.53 m、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1238396

製品の詳細








互換性のある製品