SACCBP-M12FS-8CON-M16/2,0-940X
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1240032
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 2 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続