SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,17-94BX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239165

バスシステム筐体取付けソケット、Ethernet、8極、M12、シールド対応、背面/M16ネジ取付、1 mバスケーブル付き、2×4×0.26 mm2

製品の詳細








互換性のある製品


特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続