SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,17-94B - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1417264

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 0.17 m、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1239165

製品の詳細








互換性のある製品


特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続