SACCBP-FSD-4P-M16/2,03-93E PP
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1230584
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet、4-極、ソケット、 ストレート、 M12-プッシュプルアウターロック、D-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 2.03 m、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
製品の詳細
| 取付けタイプ | 背面取付け (M16 x 1,5) |
| アプリケーション | データ |
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 4 |
| キーイング | D |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A (IEC 61076-2-101に準拠したプラグ/ソケット、ケーブルの技術データを順守してください。) |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ケーブル接続 |
| コンタクトタイプ | メス |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| ソケットロックタイプ | プッシュプルアウターロック |
| キーイング | D |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 2.03 m |
| イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWLスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] |
| 電線構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.95 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 51 mm |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) | |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| 耐油性 | IEC 60811-404に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| -40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 標準割当て | M12丸型コネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-010に基づく |
| 注記 | プッシュプル(タイプ2) |
| アイテム番号 | 1230584 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| プロダクトキー | ABQDCI |
| GTIN | 4063151329198 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 109.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 109.3 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | abdde4b5-ec95-488b-aedd-ade6a53058e8 |