SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238549

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、4-極、キーイング: T、背面取付け、-、ケーブル長: 0.5 m、 1.31 mm2、 UL/cUL撚線、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細







特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
便利なフィールドアッセンブリ:現場ですばやく取り付けるためのデバイスコネクタ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン