SACC-DSI-MSB-5CON-M16/0,5 PP
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1788122
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ピン、 ストレート、 M12-プッシュプルアウターロック、B-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
信号、データ、電源の安全な伝送のための確立されたM12規格
届きにくい場所にある機器やシステムのすばやく簡単なケーブル配線
最大限の可用性を実現するメーカー独立型のM12プッシュプル嵌合方式
極端な機械的ひずみ下であっても確実なシールド接続