SACC-DSI-MS-4P-M12/0,07 SHX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1238673

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、4-極、シールド対応、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.07 m、 0.34 mm2、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品