SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239787

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、17-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、-、ケーブル長: 5 m、 0.14 mm2、 PURハロゲンフリー黒、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品