SACC-DSI-MS-17CON-M12/0,5 SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239648

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、17-極、ピン、 ストレート、 M12-SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、背面取付け、M12 x 1、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品



特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮