SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1426181
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ピン、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.8 m、 0.25 mm2、 封入済み、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です