cULus認証済み
認証ID: E468743-20180113| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、電源、5-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、L-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 2.50 mm2、 PEXばら線、 封入済み、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 63 V | 16 A | 14 | ||