SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,75X
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239478
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、5-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.75 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| Order information: | ロックナットは同梱されています |
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 |
| • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 | |
| • 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
| • これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
| • コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| • リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • 対応する技術データを順守してください。以下に関する情報をご覧いただけます。 o 製品 o 梱包ラベル o 付属書類 o 製品ページのオンラインphoenixcontact.com/products |
|
| • フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
| • 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
| • 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
| • コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| 締付けトルク | 3 Nm ... 4 Nm (設置側) |
| 製品ライン | 丸型コネクタ(デバイス側) |
| アプリケーション | 信号 |
| センサの種類 | ユニバーサル |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 部材 モールドコンパウンド | PUR (封入済み) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 60 V |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 最大導体抵抗 | 57.6 mΩ/m |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | - |
| コンタクトタイプ | メス |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| 締付けトルク | 3 Nm ... 4 Nm (設置側) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ソケット |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | A |
| 接続 2 | |
| ソケットの設計 | 片側フリー |
| 導体の長さ | 0.75 m |
| ケーブルタイプ | TPEばら線 |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.2 mm ±0.07 mm |
| 単線、色 | 黒、茶、青、白、灰 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 芯線絶縁材質 | TPE |
| 厚さ、絶縁 | 0.21 mm |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| テスト電圧、ケーブル | 2000 V AC |
| ケーブル抵抗 | ≤ 57.6 mΩ/m |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 (接続時) |
| IP65 (接続時) | |
| IP65/IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| -25 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) | |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
| 標準割当て | M12丸型コネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
| アイテム番号 | 1239478 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQCHB |
| GTIN | 4063151391997 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 31 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 29.864 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮