SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1403333

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、8-極、ソケット、 ストレート、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.26 m、 0.14 mm2、 封入済み、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品