RC-2RS1N12431A
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1607974
M23、デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、 シリーズ: RC、ストレート、ねじロック機構、極数: 11+PE、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、放射状Oリング、最小パネル厚: 2.7 mm、最大パネル厚: 3.5 mm、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1242377