RC-07P1N8AE000
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1594472
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、放射状Oリング、最小パネル厚: 3 mm、最大パネル厚: 10.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。