cUL認証済み
認証ID: E153698-20150903| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
UL 認証
認証ID: E153698-20150903| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アングル型、回転仕様、ねじロック機構、M40、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 0 mm ... 0 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||