SACC-E-M12MS-3P-M20/0,5/0,15VA
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1413927
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、3-極、ピン、 M12-標準、A-キーイング、-、ケーブル長: 0.15 m、 0.50 mm2、 PVCばら線、 封入済み
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続