SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1425197
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、17-極、ソケット、 ストレート、 M12、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1.5 m、 0.14 mm2、 TPEばら線、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1239500
製品の詳細
互換性のある製品
特長
レンチサイズ19に適したXLハウジング形状で取付けが簡単
長期的なガスケット安定性のための機械的締付け制限
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続