RC-12S1N12WS00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1610907

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、軸Oリング、 キーイング: N、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1242539

製品の詳細








互換性のある製品