RC-12P2N122200 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1610759

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、平型ガスケット、フランジ径: 25 x 25 mm、最小パネル厚: 1 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品