RC-09P1N122K00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1594928

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ソルダーカップ、平型ガスケット、フランジ径: 25 x 25 mm、 キーイング: N、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








互換性のある製品