PV-FT-CM-C-6-320-BK-FE-75
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1095292
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PPE、 極数: 1、 定格電流: 40 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 320
製品の詳細
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 |
| • 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
| 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 | |
| • これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| • リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
| • 保護接地または機能接地が正しく接続されていることを確認してください。 | |
| • 対応する技術データを順守してください。以下に関する情報をご覧いただけます。 o 製品 o 梱包ラベル o 付属書類 o 製品ページのオンラインphoenixcontact.com/products |
|
| • この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。 | |
| • 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
| • コネクタは通常運転でウォームアップします。周囲の状況によって、コネクタの表面温度は上昇を続ける可能性があります。この場合、ユーザーには警告を通知する責任があります。(例:DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| • コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。 | |
| 製品シリーズ | SUNCLIX |
| 極数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 2 |
| 幅 | 18.6 mm |
| 高さ | 26.4 mm |
| 長さ | 41.55 mm |
| 定格電圧(II/2) | 1000 V |
| 定格電圧(III/2) | 1500 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 8 kV |
| 定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
| 定格サージ電圧(III/3) | 16 kV |
| 定格電流(6.0 mm²) | 40 A |
| 接触抵抗 | ≤ 0.45 mΩ (接続時(ケーブルなし)) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | 100 |
| 挿入力 | 45 N ±10 N |
| 引抜き力 | 250 N ±50 N (ロック時) |
| ハウジング部の色 | 黒 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I / CTI 600 |
| シーリング材 | EPDM |
| ハウジングの材質 | PPE |
| ケーブルシール材質 | Elastosil |
| コンタクト材質 | Cu |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 導体の長さ | 320 mm |
| ケーブルタイプ | 鉄道用ケーブル |
| 電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径 | 84x0.3 |
| ケーブルタイプ | 鉄道用ケーブルRadox GKW-S |
| ケーブル構造 | すずめっき、ファインワイヤ、IEC 60228クラス5 |
| ケーブル外径 | 5.10 mm 4.95 mm 5.25 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 単線、材質 | Cu |
| 電線断面積 | 6 mm² |
| 最小曲げ半径、固定 | 10.2 mm (2x Ø) |
| 最小曲げ半径、可動 | 15.3 mm (3x Ø) |
| ハロゲンフリー | 可 |
| 耐油性 | あり |
| 難燃性 | はい |
| 周囲条件 | |
| 保護等級(プラグ挿入時) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 保護等級(プラグ非挿入時) | IP20 |
| 保護等級 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(配線時) | -25 °C ... 50 °C |
| 耐油性 | あり |
| 難燃性 | はい |
| 耐油性 | あり |
| アイテム番号 | 1095292 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 1,000 pc |
| プロダクトキー | ABLBAA |
| GTIN | 4055626922942 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 31.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |