PV-FT-CM-C-2,5-450-BU-SP - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1705710

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 製品の範囲: SUNCLIX、 ハウジングの材質: PPE、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2、 定格電圧: 1000 V DC、 定格電流: 27 A、 接続方法: 圧着、 ケーブル長: 450

製品の詳細








互換性のある製品