DD31PC 2,2/20-3,81-X - プリント基板用コネクタ
1340481

ピッチ 3.81 mm
接続方式 圧着端子接続式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 20、 製品ラインアップ: DD31PC 2,2/..、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: CONNEXIS DD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
二重の列に配置された接点により、コンパクトな領域で高充填密度を可能にします。
ロック機構で突発的な切断を防止
自動の圧着用工具も用意

よくある質問


圧着端子を再度取外すことはできますか。

はい、アクセサリにそのための取外し工具をご用意しています。


製品には何色がありますか。

標準色は黒になります。


これらの製品に誤挿入防止用のコーディングはありますか。

はい、コーディングはすでに製品本体に組み込まれています。


2つのプラグを1つのソケットに差し込むことはできますか。

CONNEXIS D32では、2つの一段型プラグを二段型ソケットに差し込むこともできます。


コネクタにはラッチ付きもありますか。

はい、すべてのCONNEXISシリーズのプラグはラッチ機能を備えています。


製品の保護等級は何ですか。

コネクタはIP20に準拠して認証済みです。


ケーブルを選ぶ際に考慮すべき点は何ですか。

接続電線サイズに適した圧着端子を選択する必要があります。



FAQを表示