有用な情報
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
産業用AI
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
ケーブルアッセンブリ用電線対基板コネクタ
D3-MP RELEASE TOOL - 取外し工具
D3-MP RELEASE TOOL
-
取外し工具
1441450
圧着工具、 色: 黒、 製品ラインアップ: アクセサリ、 幅: 7 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
圧着工具
製品シリーズ
アクセサリ
極数
1
ピッチ
3.81 mm
コンポーネントの取付け
部分組立て
なし
寸法
幅
7 mm
基板上高さ
10 mm
高さ
10 mm
長さ
68 mm
ピッチ
3.81 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
販売用データ
アイテム番号
1441450
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHZZA
GTIN
4063151823108
1個あたりの重量(梱包を含む)
24.75 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
20.4 g
関税率
82055980
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943