QUINT-PS/48DC/48DC/5 - DC/DCコンバータ
2905008

新規プロジェクトには次の製品をご使用ください:2910128 QUINT4-PS/48DC/48DC/5/PT DINレール取付け用スイッチングQUINT DC/DCコンバータ、SFB(Selective Fuse Breaking)Technology搭載、入力:48 V DC、出力:48 V DC/5 A

製品の詳細









互換性のある製品

特長

公称電流の125%の電流を常時使用するスタティックPOWER BOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動
モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示
定電圧:長いケーブルの先端でも出力電圧を生成
さまざまな電圧レベルへの変換をサポート
独立した電源システムにするために電気的に絶縁

よくある質問


どのアプリケーションにDC/DCコンバータを使用することができますか。

DC/DCコンバータは電圧レベルを変更または安定化させ、電圧の変動がある場合でもアプリケーション向けに安定した電源を供給します。長いケーブル長による電圧降下を補い、電気的絶縁により感度の高い負荷やシステムコンポーネントへの干渉を防ぎます。


自分のアプリケーションで、QUINT DC/DCコンバータを使用して標準ミニチュアサーキットブレーカを選択的にトリガすることはできますか。

はい、100 Wを超えるQUINT DC/DCコンバータを使用する場合でも、SFB Technologyにより標準ミニチュアサーキットブレーカを安全にトリガできます。設計時には、SFBコンフィグレーションマトリックスを考慮してください。これはダウンロードエリアの「その他(Miscellaneous)」にあります。



FAQを表示